UIK 16 BU - Morsetto per installazioni
3006205

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetti di installazione con esecuzione particolarmente compatta per l'impiego in ripartitori piatti
Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutro può correre sui morsetti