UKH 50-3L/FE-F - Morsetti di potenza
3076640

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 16 mm2 - 70 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/nero-giallo

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili