ST 10 OG
-
Morsetto passante
3036111
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto passante |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
Costruzione di macchine | |
Costruzione di impianti | |
Industria dei processi | |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,82 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 10 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
Calibro a tampone | A6 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominale | 57 A |
Corrente di carico massima | 65 A (con una sezione conduttore di 16 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 10 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 85 °C |
Accessori certificati Ex | 3036644 D-ST 10 |
1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Lista ponticelli | Ponticello a innesto / FBS 2-10 / 3005947 |
Ponticello a innesto / FBS 5-10 / 3005948 | |
Dati di ponticellamento | 53,5 A (10 mm²) |
Aumento di temperatura Ex | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
In caso di ponticellamento con ponticello | 550 V |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex Generalità | |
Tensione nominale | 550 V |
Corrente nominale | 51 A |
Corrente di carico massima | 59,5 A |
Resistenza di contatto | 0,4 mΩ |
Dati di collegamento Ex Generalità | |
Sezione nominale | 10 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 8 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Dati di collegamento AWG | 16 ... 6 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Dati di collegamento AWG | 16 ... 8 |
Larghezza | 10,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Colore | arancione (RAL 2003) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3036111 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2111 |
Codice prodotto | BE2111 |
GTIN | 4055626318592 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25.33 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 25.33 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 5-10 - Ponticello a innesto 3005948
-
FBS 5-10 BU - Ponticello a innesto 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Ponticello di riduzione 3213252
-
FBS 2-10 GY - Ponticello a innesto 1103721
-
D-ST 10 - Piastra terminale 3036644
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
WST 10/35 - Copertura di segnalazione 3030006
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Oltre al ponticellamento continuo individuale, il doppio vano di ponticellamento consente anche un ponticellamento di riduzione per morsetti a molla di dimensioni inferiori
Le possibilità flessibili di ponticellamento di riduzione nel sistema CLIPLINE complete sono disponibili nel capitolo "Accessori per il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete"
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen