GE 10/2-B
-
Morsetto apparecch.
2701572
Morsetto apparecch., tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione antinfortunistica
Montaggio con due viti per blocco