IECEx
ID omologazione: IECExPTB06.0043UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
Connessione a conduttori multipli | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 |
ATEX
ID omologazione: PTB06ATEX1034UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Connessione a conduttori multipli | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
Certificato di prova di omologazione | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 |