CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 65 A | - 8 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 65 A | - 8 | |
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |