UK 2,5 B RD
-
Morsetto passante componibile
3002164
Morsetto passante componibile, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: rosso
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto passante |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Tensione nominale | 800 V |
Attacco a norma | UL |
Sezione conduttore AWG | 30 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 20 A |
Tensione nominale | 300 V |
Attacco a norma | CSA |
Sezione conduttore AWG | 22 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 25 A |
Tensione nominale | 300 V |
Larghezza | 6,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 1,5 mm |
Colore | rosso |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Attacco a norma | UL |
CSA |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 3002164 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1211 |
Codice prodotto | BE1211 |
GTIN | 4055626188775 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.897 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.897 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
IS-K 4 - Supporto isolante ponticello 1302338
-
LB 10-6 BU - Ponticello 0202280
-
LB 10-6 GY - Ponticello 0202358
-
KB- 6-EX - Ponticello a catena 0201485
-
FBI 10- 6 - Ponticello fisso 0203250
-
FB 3- 6-EX - Ponticello fisso 0201469
-
FB 2- 6-EX - Ponticello fisso 0201456
-
FB 10- 6-EX - Ponticello fisso 0201281
-
FBI 100- 6 - Ponticello fisso 0201650
-
FBI 20- 6 - Ponticello fisso 0201867
-
FB 10- 6 - Ponticello fisso 0201184
-
FB 5- 6 - Ponticello fisso 0201029
-
EB 3- 6 - Ponticello a pettine 0201142
-
EB 2- 6 - Ponticello a pettine 0201155
-
EB 10- 6 - Ponticello a pettine 0201139
-
USBR 2-7 - Ponticello sezionatore 2303239
-
USBRJ 2-7 - Ponticello sezionatore 2305538
-
SBRN 2-7 - Ponticello sezionatore 1413230
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
PSBJ 3/13/4 - Presa multipla di prova 0201304
-
PSB 3/10/4 - Presa multipla di prova 0601292
-
D-UK 2,5 BU - Piastra terminale 3001103
-
D-UK 2,5 - Piastra terminale 3001022
-
WS 5- 6 - Targhetta di segnalazione 1004403
-
WS 4- 6 - Targhetta di segnalazione 1004209
-
WS 3- 6 - Targhetta di segnalazione 1004115
-
ZSR-EX - Vite 0200017
-
FB-150 METER - Ponticello fisso 0201595
-
KSS 3- 6 - Spina di cortocircuito 0309523
-
KSS 6 - Spina di cortocircuito 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - Connettore di prova 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - Connettore di prova 3001132
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
TS-KK 3 - Piastra di separazione 2770215
-
ATP-UK - Piastra di separazione 3003224
I vantaggi
Piedino universale utilizzabile sulle guide di supporto NS35... e NS32...
La serie di morsetti a vite universali UK possiede le caratteristiche tipiche determinanti per l'impiego pratico
Separazione del potenziale a scelta tramite ponticelli fissi al centro del morsetto o ponticelli a pettine da inserire nel vano del morsetto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen