IB IL SGI 2/P
-
Morsetto Inline
2692351
Modulo di ingresso analogico Inline per celle di carico, 2 ingressi precisi, connessione a 4, 6 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 3 word, PCP con 1 word |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 03 |
| Codice ID (dec.) | 223 |
| Codice lunghezza (dec.) | 03 |
| Canale dati di processo | 48 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 48 Bit |
| Range indirizzi uscite | 48 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 16 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 32 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 23 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | tip. 1,2 W (Dispositivo in esercizio nominale) |
| max. 3,2 W (Dispositivo con carico massimo) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 100 mA |
| tip. 85 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 100 mA |
| tip. 25 mA (con carico tipico di 350 Ohm per canale) | |
| 80 mA (con carico massimo di 55 Ω e visualizzazione) | |
| 7 mA (a vuoto senza DMS e senza visualizzazione) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia logica/analogica (isolatore digitale) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: RS-485 / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatto in chiusura Ka1 - Kb1 / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatto in chiusura Ka2 - Kb2 / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia logica/RS-485 (isolatore digitale) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatto in chiusura Ka1 - Kb1 / RS-485 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatto in chiusura Ka2 - Kb2 / RS-485 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / RS-485 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica / Contatto in chiusura Ka1 - Kb1 (optoaccoppiatori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatto in chiusura Ka2 - Kb2/contatto in chiusura Ka1 - Kb1 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / Contatto in chiusura Ka1 - Kb1 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica / Contatto in chiusura Ka2 - Kb2 (optoaccoppiatori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / Contatto in chiusura Ka2 - Kb2 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Canali d'ingresso per celle di carico |
| Numero ingressi | 2 |
| Tecnica di connessione | Conduttore da 6 o 4 fili, schermato twisted pair |
| Differenza ponticelli Ud | Campo di misura definito selezionando il valore caratteristico |
| Tensione ponticelli U0 | 5 V |
| Rappresentazione del valore misurato | 15 bit + segno |
| Aggiornamento dati di processo | tip. 100 ms (12,5 ms, in base alla configurazione) |
| Caratteristiche | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contatti | |
| Descrizione | Contatto in chiusura libero da potenziale |
| Numero | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Resistenza di contatto | < 1 Ω (tip.) |
| 5 Ω (massima) | |
| Tempo di eccitazione tipica | 100 ms (tip.) |
| Analogico: | |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti delle uscite di tensione; sì, almeno 1 minuto mediante monitoraggio della temperatura |
| Analogico | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in tensione |
| Numero uscite | 2 |
| Impedenza | > 55 Ω (minima) |
| Tensione d'uscita | tip. 5 V |
| Corrente d'uscita | max. 90 mA (con UV = 5 V) |
| Corrente di uscita massima | max. 90 mA (con UV = 5 V) |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Seriale | |
| Denominazione | Interfaccia seriale RS-485 |
| Rete | sì |
| Indirizzamento | Indirizzo 1 = valori nominali lordo/netto |
| Indirizzo 2 = valore nominale tara | |
| Resistenza terminale | 120 Ω |
| Protocollo di trasmissione | STX/ETX |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 136 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2692351 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 158.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 158.5 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen