IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Morsetto Inline
2869911
Morsetto I/O digitale Inline a sicurezza intrinseca, 4 canali di ingresso/uscita configurabili, completo di accessori
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Colore | blu |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (esadecimale) | none |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | Configurabile come ingresso o uscita |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Circuito di protezione | protezione contro inversione polarità, protezione contro le sovratensioni |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Descrizione dell'uscita | Uscita digitale passiva |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | protezione contro inversione polarità, protezione contro le sovratensioni |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Numero di canali | 4 |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | 4,8 W (per canale) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 50 mA |
| Potenziali: | |
| Tensione di alimentazione | 28 V DC |
| Corrente assorbita | max. 190 mA |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Dati EX | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | max. 28 V DC (Uscita) |
| max. 11,76 V DC (Ingresso) | |
| Max. corrente in uscita Io | max. 109 mA (Uscita) |
| max. 15,3 mA (Ingresso) | |
| Max. potenza in uscita Po | max. 757 mW (Uscita) |
| max. 44,8 mW (Ingresso) | |
| Tensione massima di sicurezza Um | 28 V DC |
| IIC (A, B) (Uscita): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Uscita): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
| IIA (D) (Uscita): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
| IIC (A, B) (Ingresso): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Ingresso): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
| IIA (D) (Ingresso): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 21,1 mH / 39 µF |
| Codice articolo | 2869911 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI1E4 |
| Codice prodotto | DRI1E4 |
| GTIN | 4046356470209 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 305 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 204 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Supporto di sensori NAMUR (EN 60947-5-6)
4 canali I/O configurabili
Diagnostica singolo canale
Alimentazione sensori 8,2 V
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen