IB IL AO 4/8/U/BP
-
Morsetto Inline
2878049
Modulo di ingresso/uscita analogico Inline, senza accessori, 2 uscite, 0-10 V, ±10 V, tecnica di collegamento a 2 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 05 |
| Codice ID (dec.) | 223 |
| Codice lunghezza (dec.) | 05 |
| Canale dati di processo | 80 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 10 Byte |
| Range indirizzi uscite | 10 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 2 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 96 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 27 Byte |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | tip. 80 mA |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 72 mA |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (schermati) |
| Numero uscite | 8 |
| Circuito di protezione | Protezione transitoria delle uscite |
| Formato dei dati | IB IL, IB ST, IB RT, rappresentazione normalizzata, S7 compatibile |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit (15 bit + segno) |
| Aggiornamento dati di processo | < 2 ms (in funzione della modalità di esercizio) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | > 2 kΩ |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolleranza, relativa | tip. 0,1 % (dal valore finale del range di uscita) |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Numero di canali | 4 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2878049 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 153.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126.04 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen