Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Morsetto Inline
2855648
Modulo d’ingresso analogico Inline, senza accessori, 8 ingressi, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (inoltre 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), velocità di trasmissione 2 Mbaud, connessione a 2 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Numero di canali | 8 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 2 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice ID (dec.) | 95 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Canale dati di processo | 32 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 32 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 6 Byte |
| Analogico: Generalità | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Numero ingressi | max. 8 (single ended) |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (schermati) |
| Tempo di conversione A/D | ca. 10 µs |
| Frequenza limite (3 dB) | 3,5 kHz |
| Principio di misura | approssimazione successiva |
| Risoluzione dei valori di misura | 16 bit (15 bit + segno) |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit complemento a due |
| Formato dei dati | IB IL, IB ST, IB RT, rappresentazione normalizzata, formato PIO |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Analogico: Ingressi di tensione | |
| Numero ingressi | 8 (Ingressi di tensione single-ended) |
| Aggiornamento dati di processo | < 20 ms |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 240 kΩ 0,01 % |
| Analogico: Ingressi di corrente | |
| Numero ingressi | 8 (Ingressi corrente single-ended) |
| Aggiornamento dati di processo | < 3 ms (Multiplexer PD) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 25 Ω 0,01 % |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | modularità |
| Inline |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 85 mA |
| tip. 68 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 38 mA |
| tip. 24 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2855648 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI141 |
| GTIN | 4017918876883 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 213 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi di segnale Single-Ended analogici per la connessione, a scelta, di segnali di tensione o di corrente
Da revisione hardware 02, omologato per l'impiego in area a rischio di esplosione della zona 2
Indicatore di stato e diagnostica
Convertitore da analogico a digitale a 16 bit
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Rappresentazione dei valori di misura in cinque diversi formati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen