Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici. Caratteristiche - Due ingressi di segnale Single-Ended analogici per la connessione, a scelta, di segnali di tensione o di corrente - Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori - Tre range di misura di corrente: da 0 mA a 20 mA, ±20 mA, da 4 mA a 20 mA - 2 campi di misura di tensione: da 0 V ... 10 V, ±10 V - Preimpostazione di entrambi i canali sul campo di misura da 4 mA a 20 mA - Configurazione dei canali indipendente mediante INTERBUS - Rappresentazione dei valori di misura in quattro diversi formati
IB IL AI 2/4-20
-
Morsetto Inline
2860442
Morsetto INTERBUS Inline con due canali di ingresso analogici
Download gratuito disponibile.
Downloads