IB IL 24 EDO 2-PAC - Morsetto Inline
2861616

Modulo di uscita digitale Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 2 uscite, 24 V DC, 500 mA, connessione a 2, 3, 4 conduttori, funzioni di diagnostica estese, uscite parametrizzabili

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Rilevamento rottura filo
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Collegamenti per 2 attuatori digitali
Corrente complessiva del morsetto: 1 A