IB IL 24 DO 8-NPN - Morsetto Inline
2863533

Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 8 uscite, 24 V DC, commutazione NPN, connessione a 2 e 3 conduttori

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Indicatore di stato e diagnostica
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Connessioni per 8 attuatori digitali, commutazione NPN
Corrente nominale per ogni uscita: 1 A
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente complessiva del morsetto: 8 A