IB IL 24 DO 4 - Morsetto Inline
2726256

Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 4 uscite, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

4 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 2 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica