Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 16
-
Morsetto Inline
2726272
Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 16 uscite, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 16 |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione (2 Hz) sul modulo tramite LED (D) |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 01 |
| Codice ID (dec.) | 189 |
| Codice lunghezza (dec.) | 01 |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 16 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 4 Byte |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 90 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 8 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (US - 1 V) |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | 8 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Differenza di tensione per Inom ≤ 1 V) |
| Carico nominale induttivo | 12 W |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 VA |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali |
| Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione (2 Hz) sul modulo tramite LED (D) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2726272 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI132 |
| GTIN | 4017918168124 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 151.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 118.71 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
IB IL SCN-12 - Connettore Inline 2726340
-
IB IL SCN-12-OCP - Connettore Inline 2727624
-
IB IL DO16-PLSET/OCP - Set connettori 2860992
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adattatore frontale 2302764
I vantaggi
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
16 uscite digitali
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen