CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 28 - 14 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 25 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 25 A | 28 - 12 |