PIK 4-L/LB - Morsetto di installazione a più piani
3000117

Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 32 A, Connessione a vite, 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili