PTFIX 6X1,5-NS15A GY - Blocco distributore
3002910

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Salvaspazio grazie alla forma compatta
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti