Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTFIX 6X1,5-G VT - Blocco distributore
3002896

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: incollare, colore: viola

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Salvaspazio grazie alla forma compatta
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti