cULus Recognized
ID omologazione: E60425cULus Recognized
ID omologazione: E60425ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 690 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 41 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 690 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 41 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |