PWO 16-POT/S - Morsetto passaparete
1705654

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 1,5 mm2 - 16 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 12 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Tenuta affidabile anche con materiale di tenuta poco viscoso