SPT MODULAR - Morsetto per circuiti stampati
1237697

Morsetto per circuiti stampati, modulare, connessione a molla Push-in, passo 3,5 mm ... 15 mm, corrente nominale fino a 125 A, tensione nominale fino a 1500 V in base ai distanziatori intermedi scelti, sezione nominale 1,5 mm2 ... 35 mm2, configurazione individuale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ridurre le perdite di potenza: rigidità dielettrica fino a 1.500 V
Aumento delle varianti di colore: colorazione individuale di ogni polo su richiesta
Un solo componente per tutte le connessioni di dispositivi: combinate diversi elementi singoli per formare il vostro blocco di connessione personalizzato
Facile accesso al vostro articolo personalizzato: utilizzate il configuratore online
Dati tecnici facilmente accessibili online: codice QR su ogni prodotto