C S4 A 400X260X160
-
Scatola di connessione
0899577
Scatola di connessione, materiale: Acciaio inox 304 / 1.4301, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 400 mm x 260 mm x 160 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge