STS 6-TWIN BU - Morsetto passante
3038163
N. ELDAS®: 158443755

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Collegamento trasversale verso i morsetti passanti attigui con il sistema di ponticellamento a innesto passante FBS...