RCM-A/50/85-264V
-
Monitoraggio della corrente differenziale
2806016
Monitor corrente differenziale versione tipo A per il riconoscimento di corrente continua e alternata a impulsi a 50/60 Hz.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Consumo | < 4 VA |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione nominale UN | 85 V AC ... 264 V AC |
| Caratteristiche tipiche | |
| Prefusibile necessario massimo | 16 A (B) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 230 V AC |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 5 A (cos phi > 0,9) |
| Prefusibile necessario massimo | 4 A (gL) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Caratteristiche tipiche | |
| Corrente diff. di eccitazione di dimensionamento IΔn | 3 A |
| Corrente differenziale di eccitazione IΔn | 30, 100, 300, 1000, 3000 mA (regolabile) |
| Soglia di eccitazione allarme principale | 80 % ... 100 % (della corrente differenziale di eccitazione impostata IΔn) |
| Soglia di eccitazione preallarme | 10 % ... 90 % (della soglia di allarme principale regolabile) |
| Tempo d'intervento a 2 x IΔn | 0,1 s ... 1 s (configurabili) |
| Tensione di dimensionamento Un | 230 V AC |
| Rilevamento corrente differenziale | Tipo A (50/60 Hz) |
| Resistenza tensione impulsiva di dimensionamento Uimp | 4 kV |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda min | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda max | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 71,6 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 62,2 mm |
| Unità modulare | 4 TE |
| Materiale custodia | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP40 (montaggio distributore con copertura) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Norme/disposizioni | DIN EN 62020 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 60664 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2806016 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CLB211 |
| GTIN | 4046356504911 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 208.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 100 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RCM-A-SCT- 30 - Monitoraggio della corrente differenziale 2806058
-
RCM-A-SCT- 35 - Monitoraggio della corrente differenziale 2806061
-
RCM-A-SCT- 70 - Monitoraggio della corrente differenziale 2806074
-
RCM-A-SCT-105 - Monitoraggio della corrente differenziale 2806087
-
RCM-A-SCT-140 - Monitoraggio della corrente differenziale 2806090
-
RCM-A-SCT-210 - Monitoraggio della corrente differenziale 2806100
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen