EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46
-
Modulo portarelè
2964843
Interfacce a relè con circuito di protezione sul lato di comando, con relè saldati, contatti (Au): piccole potenze, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 230 V AC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | EMG |
Applicazione | Filtro contro i disturbi |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 02.06.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,14 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC/DC |
Range tensione d'ingresso | 207 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C) |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 18 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
elemento RC; elemento RC | |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | Ag, doratura sottile |
Max. tensione commutabile | 24 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 0,5 A |
Max. corrente d'inserzione | 0,2 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 5 W |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 5 A |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, draft | |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (nelle parti pertinenti) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione d'installazione | a scelta |
Codice articolo | 2964843 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK61C2 |
Codice prodotto | DK61C2 |
Pagina del catalogo | Pagina 109 (IF-2005) |
GTIN | 4017918156947 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72.83 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 72.83 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7871797d-3910-4bd6-ae6a-658bc1417f9c |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen