DEK-REL-G24/21 - Modulo portarelè
2964500

Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto: (AgSnO): Da potenze medie a grosse, 1 contatto, tensione d'ingresso 24 V DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Bassi costi di cablaggio, grazie all'impiego dei ponticelli EB-DIK
Spessore di soli 6,2 mm
Contatti relè privi di cadmio
Bassi costi di immagazzinamento, poiché è possibile il cablaggio di contatti di scambio, in chiusura e in apertura
Elevata potenza commutabile 250 V AC / 6 A
Sicura separazione a norma DIN EN 50178 (VDE 0160)
Custodia relè con grado di protezione IP67
LED per la segnalazione dello stato di attivazione
Separazione galvanica tra ingresso e uscita di 4 kV