DEK-REL- 5/O/1
-
Modulo portarelè
2941170
Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): Potenze da piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 5 V AC/DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm, versione girata
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Uso dei ponticelli EB 80-DIK... nei morsetti DEK: data la possibile dilatazione (limitata) della custodia DEK dovuta all’assorbimento dell’umidità dell’aria circostante e a un gioco di tolleranza sfavorevole tra un ampio numero di morsetti DEK e il ponticello EB 80-DIK, se si usano ponticelli EB 80-DIK, è consigliabile separarli ogni 10-12 morsetti DEK e inserire invece un ponticello a filo verso il morsetto DEK successivo. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | DEK |
| Applicazione | Funzione d'ingresso |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 07.05.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,12 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 5 V AC/DC |
| Range tensione d'ingresso | 4,5 V AC/DC ... 5,5 V AC/DC (20 °C) |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 23 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 8 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 15 ms |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto doppio |
| Materiale dei contatti | AgNi, doratura |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 0,1 V |
| Corrente permanente limite | 3 A (5 A a 35 °C con 24 V DC) |
| Max. corrente d'inserzione | 5 A |
| Min. corrente | 1 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 72 W (con 24 V DC) |
| 60 W (con 48 V DC) | |
| 50 W (con 60 V DC) | |
| 50 W (con 110 V DC) | |
| 750 VA (con 250 V AC) | |
| 120 W (con 24 V DC - fino a 35°) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2941170 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK61A2 |
| Codice prodotto | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080327 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23.012 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 23.012 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b839385-52ee-4a00-be30-3a0a914ea8b1 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - Piastra di separazione 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore 2715979
I vantaggi
Costi contenuti grazie al risparmio del morsetto per i potenziali comuni
Riduzione del 73 % di spazio
Costi di cablaggio ridotti al minimo
Circuito di ingresso integrato
Contatto a 2 strati con doratura a spessore per applicazioni universali con una corrente permanente da 1 mA fino a 5A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita di 2 kVeff
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen