DEK-REL- 24/O/1
-
Modulo portarelè
2941154
Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): Potenze da piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, per montaggio su guida DIN, spessore morsetto 6,2 mm, versione girata
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Costi contenuti grazie al risparmio del morsetto per i potenziali comuni
Riduzione del 73 % di spazio
Costi di cablaggio ridotti al minimo
Contatto a 2 strati con doratura a spessore per applicazioni universali con una corrente permanente da 1 mA fino a 5A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita di 2 kVeff
Circuito di ingresso integrato