DEK-REL- 24/1/AKT
-
Modulo portarelè
2964063
Morsetto a relè versione attuatore, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): da potenze piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Costi contenuti grazie al risparmio del morsetto per i potenziali comuni
Riduzione del 73 % di spazio
Costi di cablaggio ridotti al minimo
Separazione galvanica tra ingresso e uscita di 2 kVeff
Contatto a 2 strati con doratura a spessore per applicazioni universali con una corrente permanente da 1 mA fino a 5A
Circuito di ingresso integrato