DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3
-
Modulo relè a stato solido
2941374
Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ponticelli a pettine EB-DIK
È disponibile la versione attuatore
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Segnalazione stato
Circuito di ingresso integrato
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff