DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido
2940207

Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

È disponibile la versione attuatore
Ponticelli a pettine EB-DIK
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Circuito di ingresso integrato
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Segnalazione stato
Interruttore a tensione zero con uscita AC