Modulo filtrante per l'antirimbalzo parallelo di 2 relè
Dettagli prodotto
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2
Condensatore in combinazione RC
220 µF
Tensione nominale UN
24 V AC/DC (1 A/contatto relè)
Resistenza in combinazione RC
330 Ω
Larghezza
15 mm
Altezza
75 mm
Profondità
55 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-20 °C ... 50 °C
Distanze in aria e linee di fuga
Norme/Disposizioni
DIN EN 50178
Tipo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione
a scelta
Codice articolo
2311072
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DK66M3
Codice prodotto
DK66M3
GTIN
4046356137829
Peso per pezzo (confezione inclusa)
42.03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
41.95 g
Paese di origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151504
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%