RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT
-
Modulo radio
2867283
Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 2400 MHz, composto da un trasmettitore (transmitter, Tx), un ricevitore (receiver, Rx) e due antenne con cavo di collegamento
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Alimentazione Ricevitore | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
Corrente assorbita tipica | 54 mA |
Max. corrente assorbita | 120 mA |
Alimentazione Trasmettitore | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
Corrente assorbita tipica | 35 mA |
Max. corrente assorbita | 45 mA |
Digitale | |
Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
Analogico | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente (ingresso analogico) |
Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
Analogico | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione (ingresso digitale) |
Digitale | |
Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio liberi da potenziale |
Materiale dei contatti | Ag, dorato |
Max. tensione commutabile | 30 V DC |
30 V AC | |
Corrente di carico permanente | 0,5 A |
Vita elettrica | 8x 105 cicli di manovre con corrente d’inserzione 0,5 A |
Vita meccanica | 1x 107 |
Analogico | |
Denominazione uscita | Uscita in corrente |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Filettatura | M3 |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Direzione | Unidirezionale |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Direzione | Unidirezionale |
Frequenza | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Distanza canali | 100 kHz |
Numero di gruppi canali | 9 |
Numero di canali per gruppo | 63 |
Potenza di trasmissione | 10 mW |
Wireless | |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | Poliammide |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Set) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (esercizio) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G EEx nL IIC |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex nL IIC T4 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
Codice articolo | 2867283 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DNC652 |
Pagina del catalogo | Pagina 642 (IF-2011) |
GTIN | 4017918946708 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 560.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 530.3 g |
Paese di origine | CA |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cavo per antenna 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cavo per antenna 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cavo per antenna 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cavo per antenna 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cavo per antenna 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Splitter antenna 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Splitter antenna 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Nastro di protezione 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Scaricatore di sovratensione 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Scaricatore di sovratensione 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Scaricatore di sovratensione 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Scaricatore di sovratensione 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adattatore 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-SET - Chiave di salto 2917010
-
RAD-ISM-2400-HOP-ME - Chiave di salto 2917285
I vantaggi
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione necessario
Banda ISM senza licenza da 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen