LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
Modulo radio
1173477
Apparecchio da incasso IP68 per il comando delle luci stradali tramite LoRaWAN®, alimentazione di tensione 230 V AC, relè principale 6 A, relè secondario 2 A, DALI o uscita analogica, misurazione integrata della potenza, ingressi per l'attivazione in base al movimento
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | sì |
| Limiti del sistema | |
| Denominazione | Modulo radio |
| Numero di utilizzatori supportati | ≤ 32 (tramite sistema di comunicazione DALI) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | tip. 230 V AC -15 % / +10 % |
| Max. corrente assorbita | ≤ 4 mA |
| Potenza assorbita | < 1 VA |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita di commutazione |
| Numero uscite | 2 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto normalmente chiuso |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 230 V +10 % |
| Max. corrente d'inserzione | < 6 A |
| Collegamento | Fili singoli |
| Funzioni | |
| Funzionalità di base | Controllore per driver a LED |
| Selezione automatica del canale | ADR |
| Certificazioni radio | Europa |
| Sostegno al paese | Egitto |
| Albania | |
| Andorra | |
| Armenia | |
| Austria | |
| Bahrein | |
| Bangladesh | |
| Bielorussia | |
| Belgio | |
| Birmania (Myanmar) | |
| Bosnia/Herzegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgaria | |
| Cambogia | |
| Croazia | |
| Cipro | |
| Repubblica Ceca | |
| Danimarca | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Germania | |
| Grecia | |
| Islanda | |
| Ungheria | |
| Iran | |
| Italia | |
| Laos | |
| Lettonia | |
| Libano | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Macedonia | |
| Malta | |
| Moldavia | |
| Montenegro | |
| Marocco | |
| Paesi Bassi | |
| Nuova Zelanda | |
| Nigeria | |
| Norvegia | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippine | |
| Polonia | |
| Katar | |
| Romania | |
| Arabia saudita | |
| Serbia | |
| Singapore | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Sudafrica | |
| Spagna | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Tunisia | |
| Turchia | |
| Ucraina | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Portogallo | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Denominazione | LoRaWAN® EU 868 |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Numero | 1 |
| Banda di frequenza | 868 MHz |
| Standard radio | LoRaWAN® |
| Sensibilità di trasmissione | fino a 20 dBm |
| Copertura | fino a 15 Km |
| Sensibilità di ricezione | - 140,00 dBm |
| Fisica di trasmissione | LoRa® |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Larghezza | 54 mm |
| Altezza | 134 mm |
| Profondità | 33 mm |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale custodia | ABS |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Immunità ai disturbi | EN 55011 |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 1173477 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREDIA |
| Codice prodotto | DREDIA |
| GTIN | 4063151199272 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 339 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 266 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen