FL WLAN EPA 5N
-
Modulo radio
2700488
WLAN Ethernet Port Adapter, client, WLAN 802.11 a/n, frequenza 5,15...5,25 GHz, IP65, connessioni: M12 per 9...30 V DC, M12 per LAN, autocrossing, compatibile PROFINET e PROFIsafe, Web Based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, antenna integrata
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,824 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A (maschio) |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione | 76 mA (con 24 V DC) |
| Corrente assorbita | 76 mA (con 24 V DC) |
| Digitale: | |
| Numero ingressi | 1 |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Numero | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica D (femmina) |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | integrata |
| Funzioni | |
| Modalità operative | Adattatore Ethernet Client |
| Funzionalità di base | SNMP (V1), DHCP, DCP, LLDP, Syslog, Fast Roaming, ingresso trigger, pulsante Mode |
| Configurazione | Interfaccia web, pulsante Mode, comandi AT (TCP(IP), SSC |
| Selezione automatica del canale | sì |
| Quality of service (QoS) | sì |
| Sicurezza | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bit/128 bit | |
| TKIP | |
| Supporta 802.1x / Radius | |
| Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Belgio |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Italia | |
| Canada | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| USA | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
| Frequenza | 5,15 GHz ... 5,25 GHz (Banda ISM) |
| Banda di frequenza | 5 GHz |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| Sensibilità di trasmissione | max. 14 dBm (EIRP) |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 a/n |
| Moduli radio collegabili | 1 |
| Larghezza | 66 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Profondità | 34 mm |
| Nota sulle dimensioni | senza connessioni M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio a parete | |
| Nota per il montaggio | Antenna direzionale interna a polarizzazione circolare |
| Codice articolo | 2700488 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2W3 |
| Codice prodotto | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 249.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 248.2 g |
| Paese di origine | SE |
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
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cavo di rete 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cavo di rete 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1683002
-
FL EPA RMS - Adattatore per guida DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adattatore di montaggio 2701134
I vantaggi
Grado di protezione IP65
Massima sicurezza secondo IEEE 802.11i con cifratura AES
Antenna speciale integrata (EPA)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen