FL WLAN 5111
-
Modulo radio
1043201
WLAN Access Point per USA / Canada (FCC/IC), client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, connessioni: COMBICON per 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 per LAN, gestione centrale del Cluster, WBM, 2 antenne MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Esecuzione | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz fino a 300 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,8 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite COMBICON |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 36 V DC |
| Corrente di alimentazione | 200 mA (con 24 V DC) |
| Antenna | |
| Numero | 2 |
| Funzioni | |
| Modalità operative | Access Point / Client Adapter / Repeater |
| Funzionalità di base | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, auto-crossover, autonegoziazione, pulsante MODE |
| Configurazione | Cluster Management, Web Based Management, WPS |
| Sicurezza | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Supporta 802.1x / Radius | |
| Filtro MAC | |
| Certificazioni radio | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Numero | 2 |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sensibilità di trasmissione | max. 20 dBm (con due antenne) |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Nota sulle dimensioni | Altezza con connettore femmina per antenne, senza cavo per antenne |
| Colore | grigio argento |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (Range di temperatura esteso su richiesta) |
| Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 urti |
| Rumori a banda larga secondo EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe B |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Osservazioni | 10 V/m |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Osservazioni | ±2,2 kV |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55022 |
| Risultato della prova | Classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Antenne non incluse nella fornitura |
| Codice articolo | 1043201 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2W4 |
| Codice prodotto | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 540.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 540.3 g |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna qualifica per il mercato europeo) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenna 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenna 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo coassiale 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo coassiale 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo coassiale 2903266
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen