FL WLAN 24 EC 802-11
-
Modulo radio
2884130
WLAN-Client, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Esecuzione | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 e 5 GHz fino a 54 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 9,6 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite COMBICON |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (PoE) |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Corrente di alimentazione | 400 mA (fusibile raccomandato 2AT) |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Numero | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Antenna | |
| Numero | 2 |
| Collegamento | RSMA (maschio) |
| Funzioni | |
| Modalità operative | Adattatore Ethernet Client |
| Configurazione | Multilingual Web-based Interface (tedesco/inglese) attraverso http o https, con protezione password |
| Selezione automatica del canale | sì |
| Quality of service (QoS) | sì |
| Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | sì |
| Sicurezza | WEP 64 bit/128 bit |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA group & master rekeying | |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Australia (Regolazione speciale Contattare il product manager) |
| Belgio | |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Italia | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Perù (Regolazione speciale Contattare il product manager) | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Russia (Regolazione speciale Contattare il product manager) | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Singapore | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Turchia | |
| Ungheria | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Wireless | |
| Denominazione | Scheda radio |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| Sensibilità di trasmissione | 20 dBm (EIRP) |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
| Moduli radio collegabili | 256 (più di ) |
| Larghezza | 159 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 85 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Piastra adattatrice |
| Montaggio a parete su piastra adattatrice | |
| Nota per il montaggio | antenna omnidirezionale IMNI, antenne sostituibili |
| Codice articolo | 2884130 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049542 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’756.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’756.4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Supporto 2,4 GHz e 5 GHz
Comunicazione Layer 2 a protocollo trasparente
Massima sicurezza secondo IEEE 802.11i con cifratura AES
Antenna speciale integrata (EPA)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen