Con i nostri moduli Bluetooth è possibile integrare in modo semplice, affidabile ed economico dispositivi di automazione mobili o difficilmente accessibili oppure moduli I/O all'interno della propria rete di automazione Ethernet.
Grazie a "Black Channel Listing" e "Low Emission Mode" l'Industrial Bluetooth è azionabile senza disturbi in modo parallelo nelle reti WLAN. La rapida e semplice messa in servizio con configurazione mediante pulsante MODE, interfaccia web o direttamente da un controllore è un'ulteriore caratteristica di questa soluzione.
FL BT EPA MP
-
Modulo radio
2701416
Bluetooth Ethernet Port Adapter con collegamento antenna esterno per il cablaggio wireless di dispositivi Ethernet, modalità operativa BT-Accespoint e Client, antenna omnidirezionale inclusa nella fornitura
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,104 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A (maschio) |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione | 46 mA (con 24 V DC) |
| Corrente assorbita | 46 mA (con 24 V DC) |
| Digitale: | |
| Numero ingressi | 1 |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Numero | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica D (femmina) |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | RSMA (maschio) |
| Guadagno | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Lunghezza | 83 mm |
| Funzioni | |
| Modalità operative | Access point BT |
| Configurazione | Interfaccia web, pulsante Mode, comandi AT (TCP(IP), SSC |
| Selezione automatica del canale | FHSS, AFH |
| Quality of service (QoS) | sì |
| Sicurezza | Trasmissione cifrata a 128 bit |
| Autenticazione | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Belgio |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Italia | |
| Giappone | |
| Canada | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| USA | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Wireless | |
| Denominazione | Bluetooth |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Standard radio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Sensibilità di trasmissione | max. 12 dBm (EIRP) |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Moduli radio collegabili | 7 |
| Profilo supportato | PAN |
| Larghezza | 66 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Profondità | 34 mm |
| Nota sulle dimensioni | senza connessioni |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, montaggio opzionale su guida |
| Montaggio a parete | |
| Nota per il montaggio | antenna omnidirezionale OMNI esterna nella fornitura, antenna sostituibile |
| Codice articolo | 2701416 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 255.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 120 g |
| Paese di origine | SE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo coassiale 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo coassiale 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo coassiale 2903266
-
FL EPA RMS - Adattatore per guida DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adattatore di montaggio 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1683002
I vantaggi
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Comunicazione Layer 2 a protocollo trasparente
Grado di protezione IP65
Portata* fino a 200 m
Connessione per antenna esterna RSMA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen