FL BT EPA AIR SET
-
Set trasm. radio
2693091
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter - Set; Bluetooth V2.0; banda di frequenza 2,4 GHz; 1 interfaccia radio per modulo; WLAN-BlackChannelList; LEM; omologazioni nazionali; IP65; connessione M12 per 9 - 30 V DC e LAN; autocrossing; compatibile PROFINET & Profisafe
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Comunicazione Layer 2 a protocollo trasparente
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Grado di protezione IP65
Portata* fino a 200 m
Antenna speciale integrata (EPA)