HC-M-HS-MOD-ST
-
Modulo portacontatti
1605000
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore maschio, 2 poli fino a 100 A, attacco a vite
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore maschio, 2 poli fino a 100 A, attacco a vite
| Note generali | Per custodia HEAVYCON HC-B6 - B48, (altezza custodia min. 72 mm), telaio di supporto HC-M-MHR... necessario, connessione assiale per chiave ad esagono cavo da 4 mm |
| Nota per il montaggio | - Utilizzare altezza HC h >= 72 mm - Connessione dei fili con chiave ad esagono cavo da 4 mm - Connessione a vite assiale solo per cavi flessibili - I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione |
| Nota per la tecnica di connessione assiale Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alle sezioni geometriche del cavo utilizzato. L'impiego di cavi la cui sezione geometrica è molto differente dalla sezione nominale del cavo è da verificare prima dell'utilizzo. Il vano di collegamento per la tecnica di connessione a vite è stato studiato per cavi a fili sottili flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 6) sono da verificare prima dell'utilizzo. Nota per il montaggio Prima di iniziare il montaggio bisogna accertarsi che la vite a cono sia completamente svitata (il vano è aperto). Non è possibile la ritorcitura dei cavi. I fili vanno inseriti nel vano fino all'arresto (fino a quando l’isolamento e il contatto coincidano). Mantenere il filo in posizione e serrarlo con la chiave. L'estremità utilizzata del filo è da tagliare prima di una nuova connessione. Per evitare la rottura dei fili è permesso un singolo ulteriore serraggio della vite di connessione. |
|
| Ad esagono cavo | SW 4 |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-HS |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | 2 |
| Numerazione contatto | 1 - 2 |
| Numero di punti di connessione modulo | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite assiale |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 16 mm² ... 35 mm² (La sezione indicata si riferisce alla sezione geometrica del cavo usato) |
| Sezione di collegamento AWG | 4 ... 2 |
| Coppia di serraggio | 6 Nm (16 mm²) |
| 7 Nm (25 mm²) | |
| 8 Nm (35 mm²) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 13 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 49 mm |
| Lunghezza | 29,4 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Corrente nominale | 100 A |
| Tensione di prova | 4 kV AC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1605000 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4017918893293 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69.9 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |