HC-M-04-MOD-BU
-
Modulo portacontatti
1676789
Modulo inserto portacontatti HEAVYCON, 4 poli, per contatti coassiali HC-M-04-ST-KOAX...
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Inserto coassiale modulare |
| Serie | HC-M-04-KOAX |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 4 |
| Piano d'inserimento | 4xKOAX |
| Numerazione contatto | 1 - 4 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 3 kV |
| Corrente nominale | 1,5 A |
| Resistività di massa conduttori di fase | ≤ 3 mΩ |
| Resistività di massa conduttori interni | ≤ 10 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a saldare e a crimpare |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 32,6 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 4,8 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Nota per il montaggio | Per altezze custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Per contatti HC-M-04-ST-KOAX... |
| Codice articolo | 1676789 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4017918129385 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8.75 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8.75 g |
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
HC-M-04-ST-KOAX-75 - Contatto coassiale 1686245
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare 1212094
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen