Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2291341
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice prodotto
DK2AZZ
GTIN
4017918132781
Peso per pezzo (confezione inclusa)
189.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
189.7 g
Paese di origine
DE
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%