FLKM-2KS50/32DO/YCS/ZFKDS
-
Modulo passivo
2901200
Modulo di uscita a 32 canali con connessione a molla. L'alimentazione di tensione e la connessione di sistema a 50 poli sono ridondanti. Indicato per la scheda Yokogawa ADV551.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione d'esercizio max. ammissibile | 30 V DC |
| Max. corrente consentita | 100 mA (per conduttore) |
| Max. corrente cumulativa consentita | 4 A (con protezione mediante fusibile 4 A, 5x20 ritardato (solo protezione contro il corto circuito)) |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente cumulativa massima di tutti i segnali | 4 A |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Controllore supportato: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Scheda I/O adatta | ADV551 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 180 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 77 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2901200 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK218N |
| Codice prodotto | DK218N |
| GTIN | 4046356576475 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 427 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 427 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 881fe814-79f9-47e3-a494-12eeef7adcc5 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen