FLKM-2KS40/PMT/YCS
-
Modulo passivo
2321907
Modulo di trasmissione VARIOFACE per moduli analogici, 8 canali, connettore ridondante. Per schede Yokogawa CENTUM CS3000 AAI135, AAI835.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 8 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 50 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Scheda I/O adatta | AAI135 |
| AAI835 | |
| Controllore supportato: YOKOGAWA STARDOM | |
| Scheda I/O adatta | NFAI135 |
| NFAI835 | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 40 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 24 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 134,8 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 57,1 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2321907 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK218N |
| Codice prodotto | DK218N |
| GTIN | 4046356599917 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 286 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 286 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adattatore frontale 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adattatore frontale 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adattatore frontale 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adattatore frontale 1770154
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen