FLKM 14/8M/PLC
-
Modulo passivo
2289696
Modulo d'interfaccia VARIOFACE, per 8 canali, ognuno con un morsetto supplementare per segnale, per un potenziale negativo comune
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 14 |
| Numero di canali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione per byte) | ≤ 8 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: GE-FANUC 90-30 | |
| Scheda I/O adatta | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QX81 |
| QY81P | |
| Controllore supportato: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Scheda I/O adatta | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato: ABB S800 I/O | |
| Scheda I/O adatta | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 18 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 68 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | poliammide 6.6 verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2289696 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2181 |
| Codice prodotto | DK2181 |
| GTIN | 4017918057756 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 127.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 127.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |