DFLK 14/4FLK/HC-D40-BU/PLC
-
Modulo passivo
2289405
VARIOFACE passaparete, per 4 x 8 canali, per il collegamento della custodia da incasso HEAVYCON da 40 poli (con inserto portacontatti femmina) a quattro connettori per cavo piatto da 14 poli
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 14 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A |
| Corrente cumulativa massima di tutti i segnali | 8 A (per Byte) |
| Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima | 3 A (per Byte) |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controllore supportato: GE-FANUC 90-30 | |
| Scheda I/O adatta | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QX81 |
| QY81P | |
| Controllore supportato: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Scheda I/O adatta | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connettore femmina HEAVYCON D40 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 40 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Altezza | 85 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | poliammide 6.6 verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160 (in parti) |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2289405 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK21C1 |
| GTIN | 4017918057558 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 302.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 302.2 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen