FL IF TX/HCS 100-D
-
Modulo media
2832739
Modulo d'interfaccia, una porta Twisted pair, una porta PCF, uscita verso il basso
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Tipo | fine |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | tramite stazione di testa |
| Collegamento alimentazione | da FL SWITCH MM HS o MXT |
| Corrente assorbita tipica | 60 mA |
| Freno da collegare | |
| Collegamento | A innesto su FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Collegamento | A innesto su FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Ethernet 100Base-T | |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| Numero di canali | 1 |
| FO Ethernet | |
| Collegamento | Connettore FSMA |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | FO |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (Fibra PCF con F-S 200/230 10 dB/Km) |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Numero di canali | 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 31 mm |
| Altezza | 75,7 mm |
| Profondità | 72,5 mm |
| Colore | verde |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Tipo di montaggio | nel sistema host |
| Codice articolo | 2832739 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN123 |
| GTIN | 4017918957001 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 91.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 91.6 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen