Moduli INTERBUS-RT con ingressi/uscite analogici
I moduli I/O analogici della famiglia INTERBUS-RT offrono all'utente la possibilità di leggere e visualizzare i comuni valori analogici. Per fare ciò sono disponibili tre tipi di moduli:
a) 4 ingressi analogici e 2 uscite
Campi di ingresso:
- Misurazione della tensione (unipolare/bipolare)
- Misurazione della corrente (unipolare/bipolare)
- Misurazione della resistenza
- Misurazione della temperatura
Campi di uscita:
- Tensione in uscita
- Corrente in uscita
b) 8 ingressi analogici
- Misurazione della tensione (unipolare/bipolare)
- Misurazione della corrente (unipolare/bipolare)
c) 4 uscite analogiche
- Tensione in uscita
- Corrente in uscita
I sensori passivi possono essere alimentati direttamente dal dispositivo. La parametrizzazione dei canali di ingresso e uscita avviene tramite INTERBUS direttamente dal controllore.
Il collegamento dei sensori/attuatori avviene direttamente con la tecnologia di connessione a 1, 2, 3 o 4 conduttori direttamente sul modulo, a scelta con morsetti a vite o a molla COMBICON. Le singole morsettiere sono munite di codifica per evitare scambi durante l'installazione.
Usando questi morsetti a innesto e i connettori D-SUB per il collegamento di INTERBUS, il cablaggio è fisso. Nel caso di una anomalia o di una modifica, i moduli possono essere sostituiti in pochi passaggi.
Il contatto con la messa a terra di protezione avviene direttamente all'innesto dei moduli sulla guida DIN o durante il montaggio su una superficie.
Per lo smistamento di livelli di potenziale aggiuntivi sono disponibili appositi adattatori.
I LED di stato I/O e le visualizzazioni della diagnostica bus forniscono in ogni momento tutte le informazioni in merito allo stato del dispositivo.
Tutti i moduli possono essere contrassegnati singolarmente sull'ampio campo di siglatura. La siglatura può essere effettuata sulle schede a mano, con plotter o stampante. Naturalmente sono disponibili campi di siglatura sostitutivi per tutti i tipi di moduli.
IBS RT 24 AI 8-T
-
Modulo I/O
2723194
Modulo d’ingresso/uscita analogico INTERBUS RT, 8 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP20, senza set connettori